BancLok® MV 812-815

BN 1046 - Insertos roscados para montaje a presión con anclaje de expansión sin cabeza, con borde dentado y perfil de anclaje, para termoplásticos


Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Straight knurled
Marca
Marca BancLok®
Marca
Marca MV 812-815
Material
Material Latón
Superficie
Superficie bruto

Todas las características


Información adicional

Agujero del núcleo d4 para piezas moldeadas en inyección: orificio de escape = 0,5-1°, diámetro nominal = agujero medio

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Straight knurled
Marca
Marca BancLok®
Marca
Marca MV 812-815
Material
Material Latón
Superficie
Superficie bruto

Indicación de montaje

1. Introducir el inserto roscado con el asiento cilíndrico en el agujero para roscar.
2. Introducción a presión con punzón de moldeo liso con tarugo de guía.
3. Proceso de atornillado, expansión:
-Las nervaduras o ranuras se anclan en la pared del agujero durante el atornillado.
-La tensión residual actua como bloqueo para los tornillos.

Ilustración indicación de montaje