Contact
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오
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
Tornillos autotaladrantes con cabeza avellanada forma P y hueco cruciforme Pozidriv tipo Z

BN 85325

DIN 7504 P

~UNI 8119



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 80°
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

상세 스펙


Norm

DIN 7504 P ~UNI 8119

추가 정보

Aplicación: aluminio, metales no ferrosos.

스펙

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 80°
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Indicación de montaje

Tornillos autotaladrantes en acero Inoxidable para metales blandos (ej: aluminio,etc.)

La baja resistencia a la torsión y dureza de la superficie de los tornillos autotaladrantes de acero inoxidable define el límite de la dureza de los elementos a ensamblar y el estado de la superficie. El ajuste de la velocidad de rotación, el par de apriete, o la determinación de un agujero piloto debe determinarse experimentalmente.

Deformación plástica por torsión debe ser evitada durante la instalación!

Ilustración indicación de montaje