Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal totalmente roscados con parche de TufLok®

BN 8706

DIN 912

(Estándar descatalogado)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 912 (Estándar descatalogado) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Zusätzliche Informationen

Ángulo de impregnación alpha en el campo del eje ~90°, zona circular (Pulverización de paso) hasta ~180°.
Largo de impregnación l1 ~ de 4 hasta 6 hilos de rosca.
Los 2 ó 3 primeros hilos sin impregnar para facilitar la entrada (l2).

Eigenschaften

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul