Klauke® EK 12042 CFM
BN 27734 - Crimpadora hidráulica a batería con batería Makita rango de crimpado 16-400 mm²
Crimping force 120 kN
Stroke / opening width 42 mm
Crimping cycle 8 s to 9 s (depending on the crimping cross-section)
Number of crimps approx. 115 at 150 mm² Cu DIN
Battery voltage 18 V
Battery capacity 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
Battery charging time 36 min
Ambient temperature -12 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Product information, operating manual/safety data sheet, approval: www.klauke.com
| Marca |
Marca
Klauke®
|
| Marca |
Marca
EK 12042 CFM
|
| Material |
Material
Múltiples materiales
|
| UN number |
UN number
|
| Notes on use |
Notes on use
Notes on use
|
Alle Eigenschaften
Precio neto por pieza
Produktmerkmale
Crimping force 120 kN
Stroke / opening width 42 mm
Crimping cycle 8 s to 9 s (depending on the crimping cross-section)
Number of crimps approx. 115 at 150 mm² Cu DIN
Battery voltage 18 V
Battery capacity 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
Battery charging time 36 min
Ambient temperature -12 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Product information, operating manual/safety data sheet, approval: www.klauke.com
Zusätzliche Informationen
C-head with very wide crimping range to 400 mm²
Up to 60 % fewer crimps thanks to wide crimping in comparison to 6 t tools
Easy handling by optimum weight distribution
All tool data in view thanks to display and i-press® app
Battery system Makita
Battery charging time 36 min
All data can be easily read via Bluetooth
Open head, rotatable
Quality assurance via visual and audible signals in case of error
Simple and safe: one-button operating concept for controlling all tool functions
Effortless working due to balanced centre of gravity
LED for work area illumination
2-stage hydraulic system with fast feed and power stroke
Simple and safe: automatic retraction when operation is complete
Automatic retract stop (ARS) for positioning control in case of multiple crimps
Always ready-to-use thanks to battery charge and service display
Eigenschaften
| Marca |
Marca
Klauke®
|
| Marca |
Marca
EK 12042 CFM
|
| Material |
Material
Múltiples materiales
|
| UN number |
UN number
|
| Notes on use |
Notes on use
Notes on use
|
Scope of supply
1 Crimpadora hidráulica a batería
1 Makita batería RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita cargador LGL1 para 18 V Li-Ion-baterías
1 Maletín de plástico KK120NG
1 Manual de funcionamiento
Warnings
La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.
UN-Number
UN-3481 Baterías de iones de litio contenidas en equipos o baterías de iones de litio empaquetadas con equipos (incluidas baterías de iones de litio de polímero)
Hierfür geeignet
BN 27718
Klauke® HR 13.. - Crimping die wide for tubular cable lugs - Brass
BN 27716
Klauke® HD13.. - Crimping die wide for compression cable lugs - Brass
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Crimping die wide for tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Messing
BN 27719
Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 90° - Kupfer - verzinnt
BN 27720
Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 45° - Kupfer - verzinnt
BN 27756
Klauke® HRU 13.. - Presseinsätze - Messing
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Presskabelschuhe - Aluminium - verzinnt