Klauke® EKM 60/22 CFM
BN 27747 - Crimpadora hidráulica a batería con batería Makita rango de crimpado 6-300 mm²
Fuerza de crimpado 60 kN
Carrera / ancho de abertura 17,5 mm
Tiempo de crimpado de 2 a 5 s (en función de la sección de crimpado)
Voltaje de la batería 18 V
Capacidad de la batería 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
Tiempo de carga de batería 15 min.
Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com
| Marca |
Marca
Klauke®
|
| Marca |
Marca
EKM 60/22 CFM
|
| Material |
Material
Múltiples materiales
|
| Número ONU |
Número ONU
|
| Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
|
All features
Precio neto por pieza
Product features
Fuerza de crimpado 60 kN
Carrera / ancho de abertura 17,5 mm
Tiempo de crimpado de 2 a 5 s (en función de la sección de crimpado)
Voltaje de la batería 18 V
Capacidad de la batería 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
Tiempo de carga de batería 15 min.
Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com
Additional information
Rango de crimpado hasta 300 mm²
La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta
con batería Makita
Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth
Cabezal cerrado, articulado, giratorio
Garantía de calidad mediante señales visuales y acústicas en caso de error
Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
Manejo sin esfuerzo gracias a su centro de gravedad equilibrado
Iluminación LED del área de trabajo
Fácil y seguro: retroceso automático tras finalizar la operación
Paro de retroceso automático (ARS) para el control de la posición en crimpado múltiple
Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento
Features
| Marca |
Marca
Klauke®
|
| Marca |
Marca
EKM 60/22 CFM
|
| Material |
Material
Múltiples materiales
|
| Número ONU |
Número ONU
|
| Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
|
Contenido
1 Crimpadora hidráulica a batería
1 Makita batería RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita cargador LGL1 para 18 V Li-Ion-baterías
1 Maletín de plástico KK50NG
1 Manual de funcionamiento
Advertencias
La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.
Número ONU
UN-3481 Baterías de iones de litio contenidas en equipos o baterías de iones de litio empaquetadas con equipos (incluidas baterías de iones de litio de polímero)
Suitable for this
BN 27755
Klauke® R 22 - Matrices estrecha para terminales de cable tubular - Latón
BN 27752
Klauke® R 22 Set - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de cable tubular - Latón
BN 27753
Klauke® F 22 - Matrices estrecha para terminales de cable tubular para conductores redondos finos y superfinos - Latón
BN 27754
Klauke® D 22 - Matrices estrecha para terminales de compresión según DIN 46235 - Latón
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235 - Latón
BN 27702 - DIN 46235
Terminales de crimpado DIN - Compression cable lugs DIN - Copper - tin-plated
BN 27703 - DIN 46235
Terminales de crimpado DIN tipo de ángulo 90 ° - Compression cable lugs angle type 90° - Copper - tin-plated
BN 27705
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27713
Klauke® - Butt connectors standard type - Copper - tin-plated
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Copper - tin-plated
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Compression cable lugs - Aluminum - tin-plated
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints with oil stop - Copper - tin-plated
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Non-Tension reduction compression joints with oil stop - Copper - tin-plated
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery - Multiple Materials