Klauke® LGL1
BN 27765 - Quick-charger for Makita battery with 18 V
Marca |
Marca
Klauke®
|
Marca |
Marca
LGL1
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Precio neto por pieza
Product features
Features
Marca |
Marca
Klauke®
|
Marca |
Marca
LGL1
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Contenido
1 Charger LGL1 for 18 V Li-Ion batteries, 230 V
1 Manual
Advertencias
La correcta manipulación, transporte y uso de las pilas requiere el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad. Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.
Suitable for this
BN 27747
Klauke® EKM 60/22 CFM - Crimpadora hidráulica a batería con batería Makita rango de crimpado 6-300 mm² - Múltiples materiales
BN 27733
Klauke® EKM 60 IDCFM - Battery powered hydraulic crimping tool with Makita battery system
crimping range 10-240 mm² - Multiple Materials
BN 27734
Klauke® EK 12042 CFM - Battery powered hydraulic crimping tool with Makita battery system
crimping range 16-400 mm² - Multiple Materials
BN 27738
Klauke® EK 60/22 CFM - Battery powered hydraulic crimping tool with Makita battery system crimping range 6-300 mm²
- Multiple Materials
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Multiple Materials