Tornillos de cabeza abombada con collar con hueco hexalobular, totalmente roscados
BN 20367
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón arandela
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
08.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Alle Eigenschaften
Norm
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
Zusätzliche Informationen
Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.
Eigenschaften
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón arandela
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
08.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|