Contact
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Tornillos autorroscantes con cabeza cilíndrica redondeada ranurada y extremo plano forma F

BN 992

DIN 7971 F

(Estándar descatalogado)

~ISO 1481

~UNI 6951 B

~ČSN 021232



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 450 HV

Todas las características


Norma

DIN 7971 F (Estándar descatalogado) ~ISO 1481 ~UNI 6951 B ~ČSN 021232

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 450 HV

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.​