Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Tornillos huecos de ejecución normal

BN 353

DIN 7643



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero de decoletaje
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Todas las características


Norma

DIN 7643

Información adicional

Se suministrarán pernos huecos con rosca interior para diámetro exterior de tubo 4 - 5 con 2 ó 3 orificios, por elección del fabricante, véase c3 + d5.
Se suministrarán pernos huecos con rosca interior para diámetro de tubo desde 6 mm en el modelo regular por elección del fabricante con 3 (véase c3 + d5) o 4 (véase c2 + d4) orificios. También se pueden adquirir pernos huecos con rosca interior con una rosca de tornillo más larga (p. ej. para enroscar en metal ligero) como modelo especial (véase masa b1 + L1) previa petición.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero de decoletaje
Superficie
Superficie cincado pasivado azul