Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado hueco
BN 1427
ISO 4029
DIN 916
~UNI 5929
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Material |
Material
Acero
|
| Superficie |
Superficie
láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
| Hasta |
Hasta
45 H
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Material |
Material
Acero
|
| Superficie |
Superficie
láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
| Hasta |
Hasta
45 H
|
Indicación de montaje
El sistema de designación según la norma ISO 10683 define la protección contra la corrosión esperada y el rango del coeficiente de fricción. No se especifican otras prestaciones de la marca de recubrimiento utilizada. Un recubrimiento adicional en la rosca puede limitar la capacidad de instalar tornillos con recubrimiento de láminas de zinc < M5 a mano.
Advertencias
Los tornillos sin cabeza no están diseñados para cargas a tracción.
BN 1424 - ISO 4026 - DIN 913
Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado - Acero - láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 27 - ISO 4029 - DIN 916
Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado hueco - Acero - negro
BN 4737 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Tornillos sin cabeza con hueco hexalobular extremo biselado hueco - Acero - láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)