Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C
BN 80591
DIN 7982 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 80°
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
La svasatura del foro deve essere eseguita secondo la norma corrispondente!
Caratteristiche
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 80°
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 11798 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce Pozidriv forma Z e punta conica forma C - INOX - A4
BN 693 - DIN 7972 C - ~ISO 1482
Viti autofilettanti a testa svasata piana con intaglio e punta conica forma C - INOX - A2
BN 696 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce Phillips forma H e punta conica forma C - INOX - A2