Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert CZK 1 000. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
KOENIG EXPANDER® EXTOOL-040-2

BN 26363 - Herramienta neumática hidráulica sin boquilla, con dispositivo de succión de vástagosr, para tapones de sellado tipo SK/SKC, LK

  • Peso: 2.7 kg

  • Fuerza de atraccion a 7 bar: 24 kN

  • Amplitud de trabajo: 18 mm

  • Presion de aire (min. - max.): 5 - 7 bar

  • Consumo de aire a 5.6 bar: 3.5 I

  • Nivel de ruido: Tiempo de operacion 2 s


Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Marca
Marca EXTOOL-040-2
Material
Material Múltiples materiales

Alle Eigenschaften

Precio neto por pieza


Produktmerkmale

  • Peso: 2.7 kg

  • Fuerza de atraccion a 7 bar: 24 kN

  • Amplitud de trabajo: 18 mm

  • Presion de aire (min. - max.): 5 - 7 bar

  • Consumo de aire a 5.6 bar: 3.5 I

  • Nivel de ruido: Tiempo de operacion 2 s

Eigenschaften

Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Marca
Marca EXTOOL-040-2
Material
Material Múltiples materiales



Hierfür geeignet


BN 26235

KOENIG EXPANDER® SK 550 - Tapones de sellado - Acero cementado - pavonado

BN 26486

KOENIG EXPANDER® SK 552 - Sealing plugs with mandrel 30 mm longer than standard - Case hardening steel - blued

BN 26201

KOENIG EXPANDER® LK 600 - Sealing plugs - Stainless steel

BN 26202

KOENIG EXPANDER® LK 950 - Sealing plugs - Case hardening steel - soft annealed - blued

BN 26212

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Nosepiece for sealing plugs type LK - Steel

BN 26216

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaws in three parts for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type SK/SKC, LK - Steel

BN 26204

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaw pusher for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type HK, SK/SKC, LK - Steel

BN 26197

KOENIG EXPANDER® SK - Distanzhülsen für Dichtstopfen Serie SK 552 mit verlängertem Stift von 30 mm - Stahl - einsatzgehärtet