STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Outil de pose à accu pour écrous à river aveugles

BN 56258
Overlay

1

/2

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Outil de pose à accu pour écrous à river aveugles

BN 56258
Marque
STANLEY® Assembly Technologies
Ligne de produit
NB08PT-18
Matière
Plusieurs matériaux
Numéro ONU
Indications d'utilisation

Description

Caractéristiques de produit

  • Plage de fonctionnement: M3-M10

  • Force de traction: 18 kN

  • Poids: 2,3 kg

  • Course de pose: 8,5 mm

  • Avec fonctionnalité Push-to-Start: l'écrou à river aveugle est automatiquement chargé sur l'outil en exerçant une pression axiale sur la broche d'entraînement (mandrin de traction)

  • Dispositif de changement rapide sans outil pour les enclumes et les mandrins de traction

  • Évite les temps d’arrêt imprévus

  • Combine les avantages de la batterie lithium ion longue durée DeWalt dotée d'un temps de charge à la pointe de l'industrie

  • L'appareil fonctionne aussi bien en mode pull-to-force qu'en mode pull-to-stroke, offrant ainsi une adaptabilité et des avantages de productivité exceptionnels

  • Interface utilisateur: Écran tactile sur l’outil

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.stanleyengineeredfastening.com

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 Piles au lithium-ion contenues dans l'équipement ou piles au lithium-ion emballées avec l'équipement (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Transport et stockage

La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil de pose à accu avec embout M6

2 Accus DCB183 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Chargeur DCB1104 pour batteries Li-Ion 18 V, 230 V

1 Kit embouts M4, M5 et M8

1 Manuel d'utilisation

1 Mallette de transport en plastique rigide

Variantes