Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Embases adhésives à 4 entrées flexible, pour attaches de câbles

BN 22350 - 4-way adhesive backed mounts flexible, for cable ties

  • UV resistance: low

  • Heat stabilised

  • Operating temperature range: -40 °C ... +90 °C

  • Flexible adhesive plates for rounded and angled surfaces

  • FMB brackets with standardised acrylic adhesive system

  • Greater design freedom, weight reduction and process cost optimisation

  • Adhesive with high tensile and shear strength

  • Innovative fastening solution for high and low-energy surfaces

  • Protective film with overhang for very easy removal

  • Cable tie can be looped in from four sides

  • Quick, easy and flexible installation

  • Fire behaviour: flame retardant according to UL94V-2 (without adhesive)

  • Halogen-free


Marque
Marque HellermannTyton®
Ligne de produit
Ligne de produit FlexTack FMB
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6 HS
Couleur
Couleur white

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • UV resistance: low

  • Heat stabilised

  • Operating temperature range: -40 °C ... +90 °C

  • Flexible adhesive plates for rounded and angled surfaces

  • FMB brackets with standardised acrylic adhesive system

  • Greater design freedom, weight reduction and process cost optimisation

  • Adhesive with high tensile and shear strength

  • Innovative fastening solution for high and low-energy surfaces

  • Protective film with overhang for very easy removal

  • Cable tie can be looped in from four sides

  • Quick, easy and flexible installation

  • Fire behaviour: flame retardant according to UL94V-2 (without adhesive)

  • Halogen-free

Informations complémentaires

FMB4APT-I is also suitable for high energy surfaces like metal or glass.

Caractéristiques

Marque
Marque HellermannTyton®
Ligne de produit
Ligne de produit FlexTack FMB
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6 HS
Couleur
Couleur white

Illustration principe de fonctionnement