Contact
-

Shopping cart is loading.


Min. order AUD 200.00. Surcharge applied otherwise.

Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
POP® PNT510X

BN 25341 - Outil à riveter manuel pour écrous à river aveugles et goujons à sertir aveugles

  • Zone de travail: M4-M10, goujons à sertir aveugles M5-M8
  • Poids: 1,5 kg
  • Longueur : 540 mm
  • Equipé d'un mécanisme de réglage de la course pour garantir que chaque écrou et boulon de rivet aveugle est posé avec une force de serrage égale.
  • Équipé d'un système de mandrin à dégagement rapide

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit PNT510X
Matière
Matière Plusieurs matériaux

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Product features

  • Zone de travail: M4-M10, goujons à sertir aveugles M5-M8
  • Poids: 1,5 kg
  • Longueur : 540 mm
  • Equipé d'un mécanisme de réglage de la course pour garantir que chaque écrou et boulon de rivet aveugle est posé avec une force de serrage égale.
  • Équipé d'un système de mandrin à dégagement rapide

Features

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit PNT510X
Matière
Matière Plusieurs matériaux

Contenu de la livraison

Équipement pour: écrous à river aveugles M5-M10, goujons à sertir aveugles M5-M8
L'équipement pour les écrous à river aveugles M4 peut être commandé séparément




Suitable for this


BN 25342

POP® - Embouts pour écrous à river aveugles et goujons à sertir aveugles - Acier

BN 25343

POP® - Mandrin pour écrous à river aveugles - Acier

BN 25344

POP® - Douille filetée pour goujons à sertir aveugles - Acier