Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8
BN 20538
DIN 125 A
(Norme abrogée)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
zingué-bleu avec CresaCoat® C 313 Silver
|
Dureté |
Dureté
200 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
Zusätzliche Informationen
Le revêtement sec CresaCoat® est un revêtement mince, appliqué de manière non électrolytique, avec des propriétés lubrifiantes intégrées et une protection supplémentaire contre la corrosion.
Un certificat est disponible sur demande pour des propriétés spécifiques telles que les coefficients de friction.
Pour les éléments de fixations avec un revêtement tribologique, il est essentiel de clarifier les exigences à l'avance, en particulier une validation des valeurs de friction est requise pour les dimensions nominales > M12!
Eigenschaften
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
zingué-bleu avec CresaCoat® C 313 Silver
|
Dureté |
Dureté
200 HV
|