MTCONNECTIVITY
BN 23101 - Power Socket Éléments de puissance avec filetage intérieur, technique d'insertion massive, disposition des broches complète
- Corps de base: Laiton CuZn39Pb3, étamé
- Connexion haute tension de circuit imprimé jusqu'à 1000 A
- Pour la fixation de cosses, Midi- ou Mega-Fuse et autres sur les circuits imprimés
- Force de maintien: selon IEC 352-5
- Force d'insertion: max. 250 N par broche / min. 40 N par broche
- Force d'extraction: min. 30 N par broche
- Épaisseur du circuit imprimé: min. 1,6 mm
Marque |
Marque
MTCONNECTIVITY
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Surface |
Surface
étamé
|
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques de produit
- Corps de base: Laiton CuZn39Pb3, étamé
- Connexion haute tension de circuit imprimé jusqu'à 1000 A
- Pour la fixation de cosses, Midi- ou Mega-Fuse et autres sur les circuits imprimés
- Force de maintien: selon IEC 352-5
- Force d'insertion: max. 250 N par broche / min. 40 N par broche
- Force d'extraction: min. 30 N par broche
- Épaisseur du circuit imprimé: min. 1,6 mm
Informations complémentaires
Filetage UNC ou modifications personnalisées sur demande
Caractéristiques
Marque |
Marque
MTCONNECTIVITY
|
Matière |
Matière
Laiton
|
Surface |
Surface
étamé
|