Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
POP® ProSert® XTN20

BN 55432 - Outil de pose hydro-pneumatique

  • Zone de travail: aluminium M3-M10 / acier M3-M8 / INOX M3-M6

  • Commande de force de posage et par course

  • Poids: ~1,59 kg (avec équipement M6)

  • Longueur: ~259 mm, hauteur: ~273 mm

  • Longueur de course: 3-7 mm

  • Force de traction (à 5 bar): 17,65 kN

  • Pression de travail: 5-7 bar


Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSert® XTN20
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Zone de travail: aluminium M3-M10 / acier M3-M8 / INOX M3-M6

  • Commande de force de posage et par course

  • Poids: ~1,59 kg (avec équipement M6)

  • Longueur: ~259 mm, hauteur: ~273 mm

  • Longueur de course: 3-7 mm

  • Force de traction (à 5 bar): 17,65 kN

  • Pression de travail: 5-7 bar

Caractéristiques

Marque
Marque POP®
Ligne de produit
Ligne de produit ProSert® XTN20
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

Équipment pour M4-M8, sans boîtier de transport




Adapté pour


BN 6428

AVDEL® - Ausrüstung komplett TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® zu hydro-pneumatischen Setzapparaten - Stahl

BN 6430

AVDEL® - Gewindedorn zu Setzwerkzeugen - Stahl

BN 6431

AVDEL® 742 / XTN20 - Reduktionsbuchse zu hydro-pneumatischem Setzapparat - Stahl

BN 6432

AVDEL® 742 / XTN20 - Mitnehmerdorn zu hydro-pneumatischem Setzapparat - Stahl

BN 6433

AVDEL® 742 / XTN20 - Mundstücke zu hydro-pneumatischem Setzapparat - Stahl

BN 6434

AVDEL® 742 / XTN20 - Feststellring zu Mundstück - Stahl