Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Bossard SmartTool RNB-25

BN 56086 - Outil de pose programmable avec force controllée à accu pour écrous à river aveugles et goujons à sertir aveugles, WLAN inclus

  • Force de pose max.: 25 kN

  • Course max. 21 mm

  • Commande par force

  • Affichage OLED

  • Programmable

  • WLAN

  • Poids: 2 kg


Marque
Marque Bossard SmartTool
Ligne de produit
Ligne de produit RNB-25

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Force de pose max.: 25 kN

  • Course max. 21 mm

  • Commande par force

  • Affichage OLED

  • Programmable

  • WLAN

  • Poids: 2 kg

Caractéristiques

Marque
Marque Bossard SmartTool
Ligne de produit
Ligne de produit RNB-25

Contenu de la livraison

Outil à riveter à accu 18 volt avec documentation des processus, sans mandrin, sans accu et sans chargeur.