Description
Caractéristiques de produit
Zone de travail: M6-M12
Poids: 2,77 kg
Longueur: 315 mm, hauteur: 295 mm
Longueur de course: 1,3-10,5 mm
Pression de travail: 5-6 bar
Force de traction (à 5 bar): 24,3 kN
Traitement à force contrôlée
Déclenchement simple - Fonctionnalité „Spin-Pull“
Fonction de changement rapide du mandrin fileté et de la buse
Contenu de la livraison
Outil de pose sans kit de conversion