Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
KOENIG EXPANDER® EXPRESS 5000

BN 28486 - Hydropneumatic table press force and distance controlled

  • Pour le montage de KOENIG EXPANDER® série MB de Ø 12 - 22 mm (.406" - .875" Inch), série CV de Ø 12 - 22 mm., série LPde Ø 12 mm et série RE de Ø 12 - 14 mm (.406" - .562" Inch)
  • Hauteur: env. 1470 mm
  • Largeur: env. 400 mm (max. 580 mm)
  • Profondeur: env. 535 mm
  • Zone de travail (hauteur): 250 mm (hauteur de travail entre table et douille, sans outil de pose)
  • Zone de travail (profondeur): 200 mm (distance entre l'axe vertical de la douille et le cadre-C)
  • Table (largeur x profondeur): 300 x 190 mm
  • Poids: env. 190 kg
  • Force de pression: 50 kN (force max. 52,5 kN à 6 bar)
  • Course d'insertion: 60 mm
  • Course de travail: 15 mm (inclus dans la course d'insertion)
  • Vitesse de travail: 30 mm/s (max. possible à 6 bar)
  • Tension de fonctionnement: 230 V/110 V, commutation automatique sur le réseau correspondant
  • Commande: terminal VISUAL POINT avec afficheur graphique QVGA
  • Contrôle force/course: capteurs, ajustés avec capteur de référence SIT
  • Logiciel: WINSCOPE logiciel pour la connexion à un PC

Brand
Brand KOENIG EXPANDER®
Brandtype
Brandtype EXPRESS 5000

Toutes les caractéristiques

Net price per piece


Caractéristiques de produit

  • Pour le montage de KOENIG EXPANDER® série MB de Ø 12 - 22 mm (.406" - .875" Inch), série CV de Ø 12 - 22 mm., série LPde Ø 12 mm et série RE de Ø 12 - 14 mm (.406" - .562" Inch)
  • Hauteur: env. 1470 mm
  • Largeur: env. 400 mm (max. 580 mm)
  • Profondeur: env. 535 mm
  • Zone de travail (hauteur): 250 mm (hauteur de travail entre table et douille, sans outil de pose)
  • Zone de travail (profondeur): 200 mm (distance entre l'axe vertical de la douille et le cadre-C)
  • Table (largeur x profondeur): 300 x 190 mm
  • Poids: env. 190 kg
  • Force de pression: 50 kN (force max. 52,5 kN à 6 bar)
  • Course d'insertion: 60 mm
  • Course de travail: 15 mm (inclus dans la course d'insertion)
  • Vitesse de travail: 30 mm/s (max. possible à 6 bar)
  • Tension de fonctionnement: 230 V/110 V, commutation automatique sur le réseau correspondant
  • Commande: terminal VISUAL POINT avec afficheur graphique QVGA
  • Contrôle force/course: capteurs, ajustés avec capteur de référence SIT
  • Logiciel: WINSCOPE logiciel pour la connexion à un PC

Informations complémentaires

Un changement rapide de l'outil évite des longs temps de rééquipement. La course de travail nécessaire est (la course) préprogramée et disponible selon le type d'expander qui va être utilisé (max. 32 stockages). En plus la course de travail est remise à zéro à chaque nouveaux expander. Cela garantit la sécurité de processus maximale et la qualité de la finition. La presse est contrôlée par force et distance; un interface RS232 peut être utilisé pour enregistrer les données du client. Le software nécessaire est compris dans la livraison.

Caractéristiques

Brand
Brand KOENIG EXPANDER®
Brandtype
Brandtype EXPRESS 5000