Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Hex stand-offs with internal and external thread

BN 7375


Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6.6
Color
Color negro

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

1) Extremo con valona a elección del fabricante


Features

Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6.6
Color
Color negro

Ilustración indicación de montaje