Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Screwdriver Bits 1/4" for Torx® socket screws, short type

BN 31518

  • Driver: 1/4" DIN 3126 C 6,3Type: hexalobular socket

Drive
Drive Hexalobular socket
Material
Material Steel
Material execution
Material execution heat-treated
Surface
Surface plain

所有功能


產品特點

  • Driver: 1/4" DIN 3126 C 6,3Type: hexalobular socket

產品資訊

Drive
Drive Hexalobular socket
Material
Material Steel
Material execution
Material execution heat-treated
Surface
Surface plain