Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18

BN 56258 - Utensile alimentato a batteria per l'installazione di rivetti filettati ciechi

  • Campo d'impiego: M3-M10

  • Forza di trazione: 18 kN

  • Peso: 2,3 kg

  • Altezza sollevamento: 8,5 mm

  • Include funzionalità push-to-start: L'inserto viene automaticamente caricato sull' utensile applicando una pressione assiale in direzione del mandrino

  • Sistema di sgancio di mandrino e boccola di appoggio rapido senza utensile

  • Previene i tempi di inattività non pianificati

  • Combina i vantaggi della batteria agli ioni di litio di lunga durata DEWALT con un tempo di ricarica leader nel settore

  • L'utensile è progettato per funzionare sia in modalità pull-to-force, che in modalità pull-to-stroke, offrendo elevata adattabilità ed eccezionali vantaggi in termini di produttività

  • Interfaccia utente: Touch screen sullo strumento

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com


Marca
Marca STANLEY® Assembly Technologies
Linea di prodotti
Linea di prodotti NB08PT-18
Materiale
Materiale Materiali multipli
Numero ONU
Numero ONU
Note sull'uso
Note sull'uso

All features

Prezzo netto cadauno


Product features

  • Campo d'impiego: M3-M10

  • Forza di trazione: 18 kN

  • Peso: 2,3 kg

  • Altezza sollevamento: 8,5 mm

  • Include funzionalità push-to-start: L'inserto viene automaticamente caricato sull' utensile applicando una pressione assiale in direzione del mandrino

  • Sistema di sgancio di mandrino e boccola di appoggio rapido senza utensile

  • Previene i tempi di inattività non pianificati

  • Combina i vantaggi della batteria agli ioni di litio di lunga durata DEWALT con un tempo di ricarica leader nel settore

  • L'utensile è progettato per funzionare sia in modalità pull-to-force, che in modalità pull-to-stroke, offrendo elevata adattabilità ed eccezionali vantaggi in termini di produttività

  • Interfaccia utente: Touch screen sullo strumento

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com

Features

Marca
Marca STANLEY® Assembly Technologies
Linea di prodotti
Linea di prodotti NB08PT-18
Materiale
Materiale Materiali multipli
Numero ONU
Numero ONU
Note sull'uso
Note sull'uso

Contenuto della fornitura

1 Utensile alimentato a batteria equipaggiato con bussola d' appoggio M6

2 Batterie agli ioni di litio DCB183 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Caricabatterie DCB1104 per batterie agli ioni di litio da 18 V, 230 V

1 Set di bussole d' appoggio M4, M5, M8

1 Manuale di istruzioni

1 Valigetta in plastica rigida


Avvertenze

Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.

Numero ONU

UN-3481 Batterie agli ioni di litio contenute in apparecchiature o batterie agli ioni di litio confezionate con apparecchiature (comprese batterie agli ioni di litio polimero)




Suitable for this


BN 53867

DEWALT® 18V XR - Batteria di riserva Li-Ion - Materiali multipli