Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Dadi esagonali con flangia dentellata

BN 20230

~DIN 6923

(Estándar descatalogado)

~ISO 4161



Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8
Superficie
Superficie cincado con capa de pasivación gruesa

Todas las características


Norma

~DIN 6923 (Estándar descatalogado) ~ISO 4161

Características

Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8
Superficie
Superficie cincado con capa de pasivación gruesa

Principio de funcionamiento

1. Apriete: los dientes penetran en la superficie de colocación
2. Aflojado: los dientes cizallan el material
3. Estado de la superficie después del aflojado

Ilustración principio de funcionamiento