Golfari femmina
BN 260
DIN 582
~ČSN 021669
Autres documentations: Déclaration de conformité CE
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Type de matériel |
Type de matériel
C15E
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Toutes les caractéristiques
M6a: n’est pas dans DIN 580
Standard
Caractéristiques de produit
Autres documentations: Déclaration de conformité CE
Informations complémentaires
Filetages à pas fin et autres filetages livrables sur demande.
Caractéristiques
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Type de matériel |
Type de matériel
C15E
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Principe de fonctionnemen
Les écrous à anneau selon cette spécification sont principalement utilisés comme dispositifs de support de charge statique pour une fixation permanente à l'objet. En tenant compte d'un facteur de sécurité par rapport à la force de rupture minimale selon la norme, les écrous à anneau ont les capacités de charge (kg) spécifiées dans le tableau pour une fixation à un seul brin.
Les capacités de charge dans le tableau supposent que:
- l'écrou à anneau est complètement vissé,
- l'écrou à anneau repose à plat et complètement sur la surface de support,
- la longueur du contre-filetage est suffisante,
- la résistance de l'élément avec le filetage apparié (vis) est suffisante,
- il n'y a pas de charges de choc,
- il y a une plage de température admissible de -20 °C ... +200 °C.
Indication de montage
Capacité de charge maximale en kg selon la direction de la charge .
A: axialement par écrou à anneau
B: par écrou à anneau ≤ 45°
C: par écrou à anneau > 45° jusqu'à 60° ou latéralement par écrou à anneau ≤ 45°
Les écrous à anneau doivent constamment être serrés sur la surface d'appui. Des charges transversales par rapport au plan de l'anneau ne sont pas admissibles. Pour assurer une position correcte, des rondelles appropriées doivent être utilisées.
Une rondelle devrait être prévue sous la tête de la vis.
Les spécifications du tableau ne doivent pas être ajoutées pour les supports de charge multi-brins.
Note: Les écrous à anneau doivent être vérifiés pour un ajustement parfait et des dommages évidents (corrosion, fissures, marques d'impact, déformations) avant utilisation.
Les écrous à anneau ne doivent pas être exposés à des influences chimiques (notamment des acides, des vapeurs d'acide et des produits de décapage).
Les écrous à anneau présentant des déformations ou d'autres dommages évidents ne doivent plus être utilisés. Il convient d'éviter la codification des couleurs ultérieure des écrous à anneau, en particulier en rouge, afin de prévenir le risque de confusion avec des points de fixation haute résistance. Il faut éviter les charges de traction latérale !
Illustration indication de montage
Avertissements
Les écrous à anneau comme moyen de levage sont soumis à la directive CE 2006/42/CE et aux exigences de sécurité correspondantes. Les instructions de montage et les charges admissibles doivent être respectées. Elles servent à fixer durablement des ensembles comme moteurs, armoires électriques ou réducteurs pour le transport. En cas d'utilisation alternée, choisir un filetage plus grand. Les élingues multi-brins doivent respecter la norme EN 818-4. Les écrous à anneau doivent être régulièrement contrôlés et évalués par des spécialistes.