Ensat® 302 302 - Assortimento inserti filettati automaschianti con intaglio maschiante, per metalli leggeri, termoplastici e duroplastici

BN 20351
Overlay

Ensat® 302 302 - Assortimento inserti filettati automaschianti con intaglio maschiante, per metalli leggeri, termoplastici e duroplastici

BN 20351
Forma della testa
Senza testa
Marca
Ensat®
Linea di prodotti
S 302
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
cementato
Superficie
zincato bianco

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Contenuto della fornitura

Quantità / Misura

50 / M2,5

50 / M3

50 / M3,5

50 / M4

40 / M5

25 / M6a

20 / M6

12 / M8

8 / M10

5 / M12

3 / M14

2 / M16

Varianti