Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
POP® PNT1000L-PC

BN 55422 - Attrezzo di montaggio idropneumatico

  • Campo di applicazione: M6-M12
  • Peso: 2,77 kg
  • Lunghezza: 315 mm, altezza: 295 mm
  • Lunghezza della corsa: 1,3-10,5 mm
  • Forza di lavoro: 5-6 bar
  • Forza di trazione (a 5 bar): 24,3 kN
  • L’utensile si avvale della tecnologia "pull-to-force"
  • Tempo di ciclo rapido con un’azione di innesco singola per impostazione e scissione
  • Mandrino a cambio rapido e design bocchello

Marca
Marca POP®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PNT1000L-PC
Materiale
Materiale Materiali multipli
Note sull'uso
Note sull'uso

Alle Eigenschaften

Prezzo netto cadauno


Produktmerkmale

  • Campo di applicazione: M6-M12
  • Peso: 2,77 kg
  • Lunghezza: 315 mm, altezza: 295 mm
  • Lunghezza della corsa: 1,3-10,5 mm
  • Forza di lavoro: 5-6 bar
  • Forza di trazione (a 5 bar): 24,3 kN
  • L’utensile si avvale della tecnologia "pull-to-force"
  • Tempo di ciclo rapido con un’azione di innesco singola per impostazione e scissione
  • Mandrino a cambio rapido e design bocchello

Eigenschaften

Marca
Marca POP®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PNT1000L-PC
Materiale
Materiale Materiali multipli
Note sull'uso
Note sull'uso

Contenuto della fornitura

Attrezzo di montaggio fornito senza kit di conversione




Hierfür geeignet


BN 56341

POP® - Bussole d'appoggio piatto per attrezzo di montaggio idropneumatico POP® PNT1000L-PC - Acciaio

BN 56342

POP® - Mandrino per attrezzo di montaggio idropneumatico POP® PNT1000L-PC - Acciaio

BN 56343

POP® - Adattore mandrino per attrezzo di montaggio idropneumatico POP® PNT1000L-PC - Acciaio