Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
FASTEKS® FILKO RC/ROS

BN 24034 - Rivetti tubolari filettati a testa svasata 90°, godronati, aperti

  • Con torsioni più efficienti in materiali soffici come: alluminio, plastica etc.

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Marca
Marca FASTEKS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FILKO RC/ROS
Materiale
Materiale INOX

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Con torsioni più efficienti in materiali soffici come: alluminio, plastica etc.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Marca
Marca FASTEKS®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FILKO RC/ROS
Materiale
Materiale INOX

Istruzioni per il montaggio

Per utilizzare i rivetti tubolari a testa svasata è necessario eseguire una svasatura di 90°.

La testa svasata deve sporgere dopo il montaggio di min. 0,1 mm, in modo che il particolare da assemblare durante l'avvitamento prema sulla testa del rivetto impedendo così una rotazione dello stesso.

Illustrazione istruzioni per il montaggio