Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate
BN 30503
ISO 14583
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
All features
Standard
Additional information
Features
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 20005 - ISO 14583
Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate - Acciaio - 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa) - zincato bianco
BN 20228 - ~ISO 14583
Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata ed intaglio non passante, interamente filettate - Stahl - 08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 3334 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z - Acier - 4.8 - zingué-bleu
BN 5687 - ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes, entièrement filetées - INOX - A2
BN 84405 - ~ISO 14583
Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws with uncontinuous slot fully threaded - Steel - 08.8 / 8.8 (The head marking is determining) - zinc plated yellow