Tappi conici con esagono incassato e filettatura metrica a passo fine
BN 40
DIN 906
~ČSN 021913
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Všechny funkce
1) Kegel 1:16
Norma
Funkce
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Montagehinweise
Verschlussschrauben DIN 906 können zum Verschliessen von Löchern mit zylindrischem Innengewinde verwendet werden. Es ist je nach Medium, Druck, Temperatur und Werkstoffpaarung keine Gewähr für Dichtheit gegeben.
Deshalb wird empfohlen, je nach Verwendungszweck ein geeignetes Dichtmittel einzusetzen.
Warnhinweis
Verschlussschrauben DIN 906 dürfen nicht für Gas- und Trinkwasserleitungen verwendet werden.