Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato e foro guida, interamente / parzialmente filettate
BN 15
DIN 6912
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica bassa
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
nero
|
Toutes les caractéristiques
b: l'esecuzione parzialmente filettata non può essere costantemente garantita
Standard
Informations complémentaires
Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.
Caractéristiques
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica bassa
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
nero
|
BN 16 - DIN 7984
Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato, interamente / parzialmente filettate - Acciaio - 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa) - nero
BN 17 - DIN 7984
Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato, interamente / parzialmente filettate - Acciaio - 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa) - zincato bianco
BN 20737 - DIN 6912
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-bleu
Adapté pour
BN 1171 - DIN 6911
Chiavi maschio esagonali con perno per foro guida - Acciaio - bonificato - annerito