Huck® Powerig - Pompa elettroidraulica per rivettatrici

BN 29981
Overlay

Huck® Powerig - Pompa elettroidraulica per rivettatrici

BN 29981
Marca
Huck®
Linea di prodotti
Powerig
Materiale
Materiali multipli

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • HuckForce Advance

  • Portata massima: 3,2 l/min

  • Forza di trazione massima: 600 bar

  • Potenza: 3 x 400 V AC (valore nominale) 50 Hz

  • Dimensioni: (L x L x A): 720 x 500 x 800 mm

  • Attacchi: 1

  • Opzione SureSet per il monitoraggio del processo disponibile su richiesta (NON incluso nella dotazione di serie)

Varianti