KEENSERTS® KNHM
BN 53533 - Threaded inserts with locking kees heavy duty, with free running thread
- Threaded inserts: INOX 1.4305 / locking kees: AISI 302
Brand |
Brand
KEENSERTS®
|
Brandtype |
Brandtype
KNHM
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
1.4305
|
Wszystkie cechy
Cechy produktu
- Threaded inserts: INOX 1.4305 / locking kees: AISI 302
Informacje dodatkowe
Cechy
Brand |
Brand
KEENSERTS®
|
Brandtype |
Brandtype
KNHM
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
1.4305
|
Assembly notice
1. Drilling with standard drill (modified core diameter according to Table d2")
2. Sink with Countersink (80°-100°, Table d4)
3. Thread cutting with Standard Tap (Table d3)
4. Screwing in/Locking: pneumatic or manually
Illustration assembly
Odpowiednie do tego
BN 31909
KEENSERTS® PT - Power Tool hydro-pneumatyczny bez zestaw ustników do KEENSERTS® wkładki gwintowe - Różne materiały
BN 31873
KEENSERTS® PTC - Power Tool hydro-pneumatyczny bez zestaw ustników z walizką narzędziową do KEENSERTS® wkładki gwintowe - Różne materiały
BN 38042
KEENSERTS® KRTM 01 - Ręczne narzędzia montażowe pro wkładki gwintowe z klinami blokującymi miniaturowe i wykonanie standardowe KNCM / KNCML / KNM / KNML - Stal
BN 2085
KEENSERTS® KNT 01 - Ręczne narzędzia montażowe do wkładki gwintowe z klinami blokującymi wykonanie standardowe KNM / KNML - Stal