Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with low head, fully threaded

BN 15857

ISO 14580


  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

Headform
Headform Cylindrical low
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2

Alle Eigenschaften


Norm

ISO 14580

Produktmerkmale

  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

Zusätzliche Informationen

Fasteners to the given specification have a reduced loadability due to the head geometry according to ISO 898-1.

Eigenschaften

Headform
Headform Cylindrical low
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2