Choisissez votre pays ou région
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
Hex head bolts partially threaded

BN 20543

DIN 931

(Norme abrogée)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Hovedform
Hovedform Hexagonale
Kærv
Kærv Hexagonale
Gevind
Gevind partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Surface
Surface zingué-bleu avec CresaCoat® C 313 Silver

Toutes les caractéristiques

M10; M12: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 931 (Norme abrogée) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Informations complémentaires

Le revêtement sec CresaCoat® est un revêtement mince, appliqué de manière non électrolytique, avec des propriétés lubrifiantes intégrées et une protection supplémentaire contre la corrosion. Un certificat est disponible sur demande pour des propriétés spécifiques telles que les coefficients de friction. Pour les éléments de fixations avec un revêtement tribologique, il est essentiel de clarifier les exigences à l'avance, en particulier une validation des valeurs de friction est requise pour les dimensions nominales > M12!

Caractéristiques

Hovedform
Hovedform Hexagonale
Kærv
Kærv Hexagonale
Gevind
Gevind partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Surface
Surface zingué-bleu avec CresaCoat® C 313 Silver

Montagehenvisning