Slotted cheese head machine screws
BN 330
DIN 84 A
(Norme abrogée)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
Entraînement |
Entraînement
Fente
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
4.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Toutes les caractéristiques
M2,3; M2,6: ne sont pas dans DIN 84 A
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
Entraînement |
Entraînement
Fente
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
4.8
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
BN 20239 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 4.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 328 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 4.8 - clair
BN 332 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 4.8 - zingué-jaune
BN 341 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 8.8 - zingué-bleu
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - INOX - A2