연락처
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오
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
Phillips cross recessed cheese head screws form H, with captive tooth lock washer ~DIN 6797 A

BN 40100

~ISO 7048


  • Tooth lock washer: spring steel

Headform
Headform Pan Head (cheese head)
Drive
Drive Cross recess H (Phillips)
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 4.8
Surface
Surface zinc plated blue

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


Norm

~ISO 7048

제품 명칭

  • Tooth lock washer: spring steel

추가 정보

Availability of other screw and washer variations on request.

스펙

Headform
Headform Pan Head (cheese head)
Drive
Drive Cross recess H (Phillips)
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 4.8
Surface
Surface zinc plated blue

Warnings

ISO 4042

Quenched and tempered fasteners ≥ 360 HV and tempered case-hardened fasteners with electroplated coatings: Susceptible to hydrogen embrittlement!

Further notice to residual risks can be found on our web page: Notes on use