Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Cart.Banner.SurchargeMinOrderLabel

Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Slotted flat countersunk head machine screws

BN 20244

DIN 963 A

(Norma ritirata)

~ISO 2009

~UNI 6109

~ČSN 021151



Forma della testa
Forma della testa Svasata piana 90°
Impronta
Impronta Intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie zincato con passivazione ad elevato spessore

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 963 A (Norma ritirata) ~ISO 2009 ~UNI 6109 ~ČSN 021151

Ulteriori informazioni

Tutte le misure con filettatura quasi completa
Realizzare la sede per testa svasata secondo la norma di riferimento!

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana 90°
Impronta
Impronta Intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie zincato con passivazione ad elevato spessore