Mangueras termoencogibles 3:1 de paredes delgadas Caja dispensadora
BN 22975
- Coeficiente de contracción: 3:1
- Ignífugo según UL224 - MIL spec (solo color y negro)
- Muy buenas propiedades físicas, químicas y eléctricas
- Temperatura de encogimiento: >90 °C
- Temperatura de operación: -55 °C ... +135 °C
- Ideal para reducir completamente el tamaño de los objetos con diferencias de diámetro grande
Marca |
Marca
BST31
|
Material |
Material
Poliolefina
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
![]() |
All features
Precio por caja
Product features
- Coeficiente de contracción: 3:1
- Ignífugo según UL224 - MIL spec (solo color y negro)
- Muy buenas propiedades físicas, químicas y eléctricas
- Temperatura de encogimiento: >90 °C
- Temperatura de operación: -55 °C ... +135 °C
- Ideal para reducir completamente el tamaño de los objetos con diferencias de diámetro grande
Additional information
Prueba: SAE-AMS-DTL-23053/5 clase 1 (colores)
SAE-AMS-DTL-23053/5 clase 2 (claro)
UL 224/ CSA C 22.22 (excepto color claro)
SAE-AMS-DTL-23053/5 clase 2 (claro)
UL 224/ CSA C 22.22 (excepto color claro)
Features
Marca |
Marca
BST31
|
Material |
Material
Poliolefina
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
![]() |