Choisissez votre pays ou région
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
Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada abombada ranurada y extremo cónico forma C

BN 991

DIN 7973 C

(Estándar descatalogado)

~ISO 1483

~UNI 6953 AB

~ČSN 021238



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 450 HV

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 7973 C (Estándar descatalogado) ~ISO 1483 ~UNI 6953 AB ~ČSN 021238

Caractéristiques

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 450 HV

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.​