Elija su país o región
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
FASTEKS® FTI SC-02

BN 37955 - Insertos roscados autorroscantes con ranura, para metales ligeros, termoplásticos y plásticos termoestables

  • Para materiales con baja-media resistencia a la tracción

  • Rápida y fácil instalacion debido a sus ranuras de corte afiladas

  • Los dos primeros hilos son cónicos, el inserto trabaja como un macho de roscar


Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Sin cabeza
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Marca
Marca FASTEKS®
Marca
Marca FTI SC-02
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material 1.4305

Todas las características

Tolerancias: Rosca interior y exterior según tolerancia ISO 2 (6H), dimensiones restantes ISO 2768-m.


Características del producto

  • Para materiales con baja-media resistencia a la tracción

  • Rápida y fácil instalacion debido a sus ranuras de corte afiladas

  • Los dos primeros hilos son cónicos, el inserto trabaja como un macho de roscar

Información adicional

Diseño del orificio de ubicación: Tenga en cuenta que las dimensiones indicadas son orientativas y pueden variar según el material de las piezas moldeadas. Se recomienda realizar pruebas antes de iniciar la producción en serie.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Sin cabeza
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Marca
Marca FASTEKS®
Marca
Marca FTI SC-02
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material 1.4305