Tornillos de cabeza hexagonal con tuerca parcialmente roscados

BN 77

ISO 4016

~DIN 601

~UNI 5727



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.6 / 6.8 (A elección del fabricante)
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Standard

ISO 4016 ~DIN 601 ~UNI 5727

Features

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.6 / 6.8 (A elección del fabricante)
Superficie
Superficie cincado pasivado azul