Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados

BN 622
Overlay

1

/2

Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados

BN 622
Norma
DIN 933 (Standard withdrawn) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103
Forma de la cabeza
Hexagonal
Accionamiento
Hexagonal
Rosca
totalmente roscados
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A2

Descripción

Información adicional

La calidad comercial de los tipos de acero A2 y A4 es la clase 70 (resistencia a la tracción 700 N/mm2). La resistencia del tornillo está indicado en el marcado de la cabeza y definido por la norma aplicable del producto.

Variantes

CAD