Choose your country or region
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
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H y arandela imperdible DIN 127 B

BN 1720

DIN 7985

(Estándar descatalogado)


  • Arandela elástica: acero muelle

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz H (Phillips)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

All features


Standard

DIN 7985 (Estándar descatalogado)

Product features

  • Arandela elástica: acero muelle

Additional information

Disponibilidad de otras variaciones de arandela y tornillo bajo demanda

Features

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz H (Phillips)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 4.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.​