Tuercas hexagonales autofrenantes forma alta con inserto de poliamida
BN 164
DIN 982
(Estándar descatalogado)
~ISO 7040
~UNI 7473
~NFE 25-409
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
M10; M12; M14; M22: ancho de llave según ISO bajo petición, M27; M36: según DIN 6924
Standard
Features
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
BN 169 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Prevailing torque type hex lock nuts all-metal - Steel - 8 - zinc plated blue
BN 20168 - ISO 7042 - DIN 980 M
FS® - Prevailing torque type hex lock nuts type FS® all-metal - Steel - 8 - zinc plated yellow passivated
BN 40036 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Prevailing torque type hex lock nuts all-metal - Steel - 10 - zinc plated blue
BN 80038 - NFE 25-409 - ~ISO 7040
Prevailing torque type hex lock nuts with polyamide insert - Steel - 8 - zinc nickel passivated sealed
BN 82226 - DIN 982 - ~ISO 7040
Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert - Steel - 8 - zinc plated yellow