Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Tornillos sin cabeza con hueco hexalobular extremo biselado hueco

BN 4737

DIN 34827 CP

~ISO 4029



Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Hasta
Hasta 45 H

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 34827 CP ~ISO 4029

Eigenschaften

Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Hasta
Hasta 45 H

Indicación de montaje

El sistema de designación según la norma ISO 10683 define la protección contra la corrosión esperada y el rango del coeficiente de fricción. No se especifican otras prestaciones de la marca de recubrimiento utilizada. Un recubrimiento adicional en la rosca puede limitar la capacidad de instalar tornillos con recubrimiento de láminas de zinc < M5 a mano.


Advertencias

Los tornillos sin cabeza no están diseñados para cargas a tracción.