Choisissez votre pays ou région
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
Tapones roscados con hueco hexagonal y collar rosca gas

BN 20441 - con junta de estanqueidad

DIN 908

~ČSN 021938


  • Junta de estanqueidad: resistencia a la temperatura -40 °C ... +90 °C

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Versión
Versión con junta de estanqueidad

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 908 ~ČSN 021938

Caractéristiques de produit

  • Junta de estanqueidad: resistencia a la temperatura -40 °C ... +90 °C

Caractéristiques

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Versión
Versión con junta de estanqueidad