Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada ranurada
BN 20243
DIN 85 A
(Estándar descatalogado)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica redondeada (Pan Head)
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
Toutes les caractéristiques
M2,5: según ISO 1580
Standard
DIN 85 A (Estándar descatalogado)
~ISO 1580
~UNI 6108
~ČSN 021137
Informations complémentaires
Todas las longitudes completamente roscadas
Caractéristiques
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica redondeada (Pan Head)
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
BN 1362 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada ranurada - Acero - 4.8 - bruto
BN 344 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Vis à tête aplatie Pan-Head à fente - Acier - 4.8 - zingué-bleu
BN 346 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Vis à tête aplatie Pan-Head à fente - Acier - 4.8 - zingué-jaune
BN 351 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Vis à tête aplatie Pan-Head à fente - Acier - 8.8 - zingué-bleu
BN 652 - DIN 85 A - ~ISO 1580
Vis à tête aplatie Pan-Head à fente - INOX - A2