Scegli il tuo paese o regione
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
Tornillos con cabeza avellanada abombada ranurada

BN 1067

~DIN 964 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 2010

~UNI 6110

~ČSN 021155



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6.6
Color
Color natural

Tutte le caratteristiche


Standard

~DIN 964 A (Estándar descatalogado) ~ISO 2010 ~UNI 6110 ~ČSN 021155

Caratteristiche

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6.6
Color
Color natural